Publikovat produkty
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikace
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2685
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUndermounted wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)175
  • Šířka (mm)552
  • Hloubka (mm)381
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie