Publikovat produkty
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 splash 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Specifikace
  • 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2690
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)503
  • Hloubka (mm)401
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie