Publikovat produkty
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin 1 Taphole Overflow & RH Soap Dispenser

Contour 21 rectangular 55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Specifikace
  • 55 cm under-countertop washbasin one taphole, overflow & right hand soap dispenser
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2697
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUndermounted wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)555
  • Hloubka (mm)435
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)9.45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie