Publikovat produkty
Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions

Calder Washing Trough 180cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 3 Taphole Positions

Calder washing trough 180 cm centre outlet 2in domed waste, 3 taphole positions
Specifikace
  • 180 cm centre outlet 2in domed waste, 3 taphole positions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2825
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWash troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)11.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Popis Uniclass 2015Wash troughs
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie