Publikovat produkty
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod

    Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod

    Bakasan seat no cover with stainless steel rod and metal top fix hinges
    Specifikace
    • Seat only no cover, metal pillars, stainless steel rod
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS4063
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC seats and covers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15
    • Šířka (mm)381
    • Hloubka (mm)424
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)1.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets 

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie