Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Domov
Kategorie
Sanita
WD sedátka
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Seat and cover for 355 mm bowls
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
S4536
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
WC seats and covers
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-26
Číslo vydání
1
Výška (mm)
67
Šířka (mm)
375
Hloubka (mm)
442
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.co.uk
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technický popis
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
Související
Související
Hlavní materiál
Plast
Čistá hmotnost (kg)
2.7
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - WD sedátka
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Popis Uniclass 2015
WC seats and covers
Číslo OmniClass
23-31 19 19
Název OmniClass
Water Closets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Stáhnout
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Stáhnout
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Stáhnout
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
Stáhnout
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Stáhnout