Publikovat produkty
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Specifikace
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA4850
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)51
  • Šířka (mm)51
  • Hloubka (mm)246
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa