Publikovat produkty
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY
MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ DM BIO DTCH BODY

    MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted body only SKU for replacements, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology
    Specifikace
    • MARKWIK 21+ COMFORT SQ | chrome finish, deck mounted body only SKU for replacements, cool body, thermal disinfection, sequential operation with pressure balance technology
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7906
    • Skupina výrobkůMARKWIK 21
    • Skupina produktůBath taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)260
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Popis Uniclass 2015Bathing fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets