Publikovat produkty
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER EXT 1700MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Specifikace
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1700 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA7934
    • Skupina výrobkůMARKWIK 21
    • Skupina produktůThermostatic mixing valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Vedlejší materiálMosaz
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic valves
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets