Publikovat produkty
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Specifikace
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8946
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPedestal wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)189
  • Šířka (mm)506
  • Hloubka (mm)444
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks