Publikovat produkty
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 back-to-wall wc pan
Specifikace
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8974
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)401
  • Šířka (mm)361
  • Hloubka (mm)521
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets