Publikovat produkty
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome
    Specifikace
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0766
    • Skupina výrobkůOLEAS
    • Skupina produktůFlush Plate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)189
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText