Publikovat produkty
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Specifikace
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0772
    • Skupina výrobkůSEPTA PRO
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie