Publikovat produkty
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P1 Pneumatic metal dual flushplate
    Specifikace
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0775
    • Skupina výrobkůSEPTA PRO
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie