Publikovat produkty
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Specifikace
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0858
    • Skupina výrobkůSEPTA PRO
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)1.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa