Publikovat produkty
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Specifikace
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS2168
    • Skupina výrobkůCONTOUR 21
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)545
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)17.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins