Publikovat produkty
Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Specifikace
  • Close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS3054
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)631
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)25.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets