Publikovat produkty
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specifikace
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS3077
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)366
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)701
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets