Publikovat produkty
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Specifikace
  • n/a
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS3599
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC cistern fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)416
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets