Publikovat produkty
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)

Purita 700 mm stainless steel fountain & pedestal
Specifikace
  • 700 mm stainless steel fountain & pedestal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS5451
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůDrinking fountains packages
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)310
  • Hloubka (mm)266
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Čistá hmotnost (kg)8.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pítka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Popis Uniclass 2015Drinking fountains
  • Číslo OmniClass23-31 31 00
  • Název OmniClassDrinking Fountains