Publikovat produkty
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Specifikace
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS6110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)675
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals