Publikovat produkty
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Specifikace
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS6118
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)510
  • Šířka (mm)395
  • Hloubka (mm)325
Související
  • Čistá hmotnost (kg)13.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals