Publikovat produkty
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specifikace
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS6388
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)567
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)265
Související
  • Čistá hmotnost (kg)11.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Evropa