Publikovat produkty
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 back to wall right hand corner pack
Specifikace
  • Back to wall right hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS6969
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1401
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)2200
Související
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_60_02
  • Popis Uniclass 2015Accessible WC equipment packages
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa