Publikovat produkty
Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" inclined bib taps & wall mounts exposed plumbing
Specifikace
  • Inclined bib tap
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS7205
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)99
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)0.74
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa