Publikovat produkty
Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" bib taps + 100 mm exts
Specifikace
  • ½" bib taps
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS8270
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)99
  • Šířka (mm)154
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.65
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa