Publikovat produkty
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Specifikace
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS8920
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBASIN WASTE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_55_96_97
    • Popis Uniclass 2015Wash basins wastes
    • Číslo OmniClass23-39 29 11
    • Název OmniClassWaste Water Drains