Publikovat produkty
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
ARMCHAIR 400
    Artek

    ARMCHAIR 400

    Designer: Alvar Aalto Year: 1936 Armrests, natural lacquered birch or lacquered black Seat with zig-zag springs, polyurethane foam and polyester wadding Back with polyurethane foam and polyester wadding Upholstered with fabric or leather
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota400
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-05-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)770
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Popis Uniclass 2015Easy chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13
    • Název OmniClassResidential Seating
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS