Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
arwa/products/0032edcc-fddf-4599-aa48-b6227176642b
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kohoutky a směšovače
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Není k dispozici v Spojené státy
arwa
Sledovat
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9-19536-441-000
Skupina výrobků
arwa-surf
Skupina produktů
Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-08-06
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.similor.ch/en/prod/9-19536-441-000/
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
1.63
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kohoutky a směšovače
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Popis Uniclass 2015
Sink taps
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Evropa
Švýcarsko
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Stáhnout
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Stáhnout
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Stáhnout
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Stáhnout
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Stáhnout