Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
arwa/products/46b798bc-950a-4289-865e-87fcb53289c4
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kohoutky a směšovače
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Není k dispozici v Spojené státy
arwa
Sledovat
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9-19616-441-000
Skupina výrobků
arwa-surf
Skupina produktů
Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-08-06
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.similor.ch/en/prod/9-19616-441-000/
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Nerezová ocel
Navrženo v
Švýcarsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kohoutky a směšovače
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Popis Uniclass 2015
Sink taps
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Evropa
Švýcarsko
Podobné produkty
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Stáhnout
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Stáhnout
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Stáhnout
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Stáhnout