Publikovat produkty
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Archivovány

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011469
  • Název ETIMCheck valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures