Publikovat produkty
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Archivovány

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafig-3110-solid-square-plug
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMalleable iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings