Publikovat produkty
Fig. 3360 - Cross
Archivovány

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafig-3360-cross
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings