Publikovat produkty
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Archivovány

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafig-352-90-elbow-reducing
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 51 15
  • Název OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings