Publikovat produkty
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Archivovány

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 51 15
  • Název OmniClassReducing Pipe Elbows
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings