Publikovat produkty
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Archivovány

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Skupina výrobkůPipe Joining Systems
  • Skupina produktůGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Popis Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu