Publikovat produkty
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RG

    ASKO W5096RG is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasteel-seal-washing-machine
    • Skupina výrobkůLaundry
    • Skupina produktůLaundry
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vSlovinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Oceánie Evropa Severní Amerika Asie
    Austrálie
    Belgie
    Kanada
    Čína
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Dánsko
    Finsko
    Nizozemsko
    Norsko
    Portugalsko
    Rusko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko