Publikovat produkty
ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Freeze High Speed Door

 ASSA ABLOY RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment.  ASSA ABLOY RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaa_a_RR300_Freeze
  • Skupina výrobkůHigh Speed Doors
  • Skupina produktůCold Storage Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika