The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is a dock leveler based on a smarter design with less single steel components to secure highest quality and performance. The outstanding feature is that all steel parts are made of the high-strength steel grade S355 providing a solid construction without compromises. It is designed for the toughest loading operation with high frequency. The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is an externally installed and self-supporting dock leveler that is ideal for applications where there are insufficient installation possibilities within the building. This model is equipped with a telescopic lip system. The telescopic lip precisely bridges the gap between the ramp and the lorry bed. The ASSA ABLOY DL6220STA teledock autodock is designed to let a truck dock to the ramp with closed tail-gate. Only when the truck is in position the tail-gate should be opened thus ensuring that the temperature chain is not broken. It is as well possible to position a closed container in front of the loading bay any time. The loading/unloading can happen any time afterwards without the need to move the container
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika |
|---|---|---|
Ålandy | Afghánistán | Alžírsko |
Albánie | Bahrain | Angola |
Andorra | Irák | Benin |
Belgie | Írán | Botswana |
Bělorusko | Izrael | Burkina Faso |
Bosna a Hercegovina | Jemen | Burundi |
Bulharsko | Jordánsko | Čad |
Černá Hora | Katar | Demokratická republika Kongo |
Česká republika | Kuvajt | Džibuti |
Chorvatsko | Libanon | Egypt |
Dánsko | Omán | Eritrea |
Estonsko | Palestinská území | Etiopie |
Faerské ostrovy | Saúdská Arábie | Gabon |
Finsko | Spojené arabské emiráty | Gambie |
Francie | Sýrie | Ghana |
Gibraltar | Turecko | Guinea |
Guernsey | Guinea Bissau | |
Irsko | Jihoafrická republika | |
Island | Jižní Súdán | |
Itálie | Kamerun | |
Jan Mayen | Kapverdy | |
Jersey | Keňa | |
Kypr | Komorské ostrovy | |
Lichtenštejnsko | Kongo | |
Litva | Lesotho | |
Lotyšsko | Libérie | |
Lucembursko | Lybie | |
Maďarsko | Madagaskar | |
Malta | Malawi | |
Moldavsko | Mali | |
Monako | Maroko | |
Německo | Mauricius | |
Nizozemsko | Mauritánie | |
Norsko | Mayotte | |
ostrov Man | Mosambik | |
Polsko | Namibie | |
Portugalsko | Niger | |
Rakousko | Nigérie | |
Řecko | Pobřeží slonoviny | |
Rumunsko | Réunion | |
Rusko | Rovníková Guinea | |
San Marino | Rwanda | |
Severní Makedonie | Senegal | |
Slovensko | Seychely | |
Slovinsko | Sierra Leone | |
Španělsko | Somálsko | |
Srbsko | Středoafrická republika | |
Švédsko | Súdán | |
Švýcarsko | Svatá Helena | |
Ukrajina | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
Vatikán | Svazijsko | |
Velká Británie | Tanzánie | |
Togo | ||
Tunisko | ||
Uganda | ||
Zambie | ||
Západní Sahara | ||
Zimbabwe |