Publikovat produkty
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T is a new, future-proof teledock leveler, engineered with only high-grade S355 steel to provide a secure, robust link between the loading bay and the truck. The extreme strength throughout the system is complemented by ground-breaking design aspects that will deliver solid performance and require minimal maintenance.

Specifikace
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200, 2250 mm
    • Load capacity: 60 kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 530 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaassa-abloy-dl6220t
  • Skupina výrobkůDocking
  • Skupina produktůLevelers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Klasifikace IFCRampa
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Popis Uniclass 2015Dock levellers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Číslo OmniClass23-23 23 13
  • Název OmniClassDock Levelers

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika