Publikovat produkty
ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock
Archivovány

ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock

The model has been updated, please download the latest version ASSA ABLOY DL6120TA teledock autodock

Specifikace
  • ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock ##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag) ##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm ##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton) ##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm ##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm ##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm ##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm ##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat) ##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm ##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54 ##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C ##Europese norm: EN1398 dock levellers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacra_6020_ta
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNakládací vybavení - Nakládací můstky
  • Klasifikace IFCRampa
  • Název UNSPSCLift stations
  • Kód UNSPSC47101533