Publikovat produkty
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Hurricane rated sliding entrance with additional exterior Express sliding panels serving as a service opening.

    Approved for HVHZ areas, non-HVHZ areas where windborne debris protection requirements exist, and areas where structural wind load requirements exist; all without the use of an impact protective system.

    Exterior, non-impact, sliding automatic entrances with additional exterior Express sliding panels serving as a service opening.

    Specifikace
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasliding-door-sl500-exr-sl
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůby ASSA ABLOY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)104
    • Šířka (palce)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC001521
    • Název ETIMDoor sliding contact
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Číslo OmniClass23-17 19 11 13
    • Název OmniClassSliding Door Gear

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Portoriko
    Spojené státy americké