Publikovat produkty
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Secure access has never looked so sleek. With our compact speedgate, not only do you gain the power to manage and monitor the people going in and out of your venue, but this entrance will also add to your building’s overall aesthetic appeal. Dependable by design, this security speedgate is the perfect choice for any modern building, from banks and government buildings to transport and retail centers. You and your staff can rest easy: this gate doesn’t compromise on safety, speed or style.

    Specifikace
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspeedgate-sg100
    • Skupina výrobkůSecurity Entrance Control
    • Skupina produktůby ASSA ABLOY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1020
    • Šířka (mm)1075
    • Hloubka (mm)1319
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC002986
    • Název ETIMDoor control system
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Popis Uniclass 2015High security doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 49
    • Název OmniClassSecurity Rated Door

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie