Publikovat produkty
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200

    Speedgate ASSA ABLOY SG200

    When innovation meets experience, you get the best of both worlds. Take our slim speedgate: at any given time, up to 72 safety sensors are working to guarantee your venue the highest level of security an entryway can provide. Just as importantly, with our intuitive access control integration, you can connect this security speedgate to any access control system you already have in your building. So if you’re looking for the future of security, this is it.

    Specifikace
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspeedgate-sg200
    • Skupina výrobkůSecurity Entrance Control
    • Skupina produktůby ASSA ABLOY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)994
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC002986
    • Název ETIMDoor control system
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Popis Uniclass 2015High security doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 49
    • Název OmniClassSecurity Rated Door

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie