Publikovat produkty
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200
Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Turnstile ASSA ABLOY FT200

    Expecting a crowd? Not to worry, our double turnstile gate can withstand even the highest amounts of traffic – even if it’s arriving from both sides at once. Its full-height, sturdy swing doors are more than capable of keeping your space safe while keeping people on the move. And it comes with different drive mechanisms and customizable features like canopies. So this turnstile will draw crowds as well as handle them.

    Specifikace
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaturnstile-ft200
    • Skupina výrobkůSecurity Entrance Control
    • Skupina produktůby ASSA ABLOY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC002986
    • Název ETIMDoor control system
    • Kód Uniclass 2015En_75_40
    • Popis Uniclass 2015Security systems entities
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 49
    • Název OmniClassSecurity Rated Door
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu