Publikovat produkty
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVL3190_5part_rectang
  • Skupina výrobkůMegadoors
  • Skupina produktůVertical Lift Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Popis Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Hangar Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 41
  • Název OmniClassHanger Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika