Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Číslo položky: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Výrobce: ASSA ABLOY DE
Kategorie produktu: Exterior Door Solutions
Skupina produktu: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Datum publikování: 2016-10-27
Číslo vydání: 1
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

BIMobject®