Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Číslo položky: ES1-PE-ML-DC-DE03
Výrobce: ASSA ABLOY DE
Kategorie produktu: Exterior Door Solutions
Skupina produktu: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Datum publikování: 2016-10-27
Číslo vydání: 1
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety
IFC klasifikace: Door
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny