Publikovat produkty
700 Series Counter Shutters
ASTA America

700 Series Counter Shutters

ASTA AMERICA 700 SERIES ROLLING SHUTTER is designed for finished applications providing security and beauty blended with smooth, quiet, and effortless operation. The 700 Series is available in clear anodized aluminum, painted steel, or stainless steel. The 700 Series Rolling Shutter offers a compact design requiring minimal headroom and is the perfect choice for pharmacies, cafeterias, concession areas, ticket counters, nurse/hospital desks, and many more applications.

Specifikace
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel end-locks
    • Enclosed hood
    • Slide bolt locks
    • Aluminum angle bottom bar with weather seal
    • 2-Year Limited Warranty
    • Manual push up to 10’- 4” wide
    • Crank Operation above 10’- 4”

    OPTIONS

    • Mounting: Face of wall, between jamb above lintel or between jamb under lintel.
    • Sizes: Up to 14’- 4” wide x 10’- 4” high.
    • Operation: Manual push up, crank with handle, or tubular motor.
    • Locking: Slide bolt locks, thumb turn lock, or cylinder locks.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota700-Series-Counter-Shutters
    • Skupina výrobkůRolling Steel Doors
    • Skupina produktůShutters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Shutters
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCRolling doors
    • Kód UNSPSC30171503
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké