Publikovat produkty
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
ABW Sink
    Archivovány

    ABW Sink

    The multifunctional ABW6 and ABW6sp height adjustable wash basins are designed by Astor-Bannerman for users with special and progressively changing needs. The modular unit was developed with a team from Muscular Dystrophy UK and is the original height adjustable basin of its kind which helps to encourage user independence. Available in white or aqua, the ABW6 high low feature is operated by a simple handset control and the large lever taps, or infra-red touch free taps allow for unassisted use for those with limited arm movement.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaABWS
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSink
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)706
    • Šířka (mm)535
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla